Tuotelehti
AZ 17-11ZRI B6L

AZ 17-11ZRI B6L

  • holkkitiivisteen M16
  • Vasenkätinen malli
  • Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • pieni runko
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Sisältää avainaukon peitetulpan
  • 8 Aktivointitasot

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 23.1.2025 5.26