Tuotelehti
TL 461-13Y

TL 461-13Y

  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.10.2024 1.56