Tuotelehti
AZ 15 ZVRK-M20

AZ 15 ZVRK-M20

  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Moninkertainen koodaus
  • Suuri liitinkotelo
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Ei reagoi likaan

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 4.1.2025 23.30