Tuotelehti
PS116-Z12-ST-N200

PS116-Z12-ST-N200

  • Muovikotelo
  • Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.4.2025 12.22