Tuotelehti
NK-T-42-2ST8-2

NK-T-42-2ST8-2

  • Jousipalautteiset joystick -kytkimet
  • Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • Kiinnitys
  • jopa 6 mm Etuseinän paksuus
  • Soveltuu elintarviketeollisuuteen

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.11.2024 12.01