Tuotelehti
T1V10S 500L-33Z

T1V10S 500L-33Z

  • 2 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • 3 -kanavainen, vaihtuva valvonta

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 25.11.2024 3.23