Tuotelehti
PS216-T12-J200

PS216-T12-J200

  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • Vain asemointitehtäviin
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • EN 50047 rakenne
  • LED-malli saatavana

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.2.2025 15.48