Tuotelehti
BN 75-10Y

BN 75-10Y

  • / liitin
  • Suojausluokka IP65
  • Kosketukseton periaate
  • 1 Reed -koskettimet
  • Pitkä käyttöikä
  • 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • Uimurikytkin
  • Muovikotelo
  • Saatavana M12 pistokeliittimellä ja esijohdotetulla kaapelilla

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.9.2025 17.23