Tuotelehti
AST11 ST-AS2

AST11 ST-AS2

  • Tulomoduuli, jossa M12pistokeliitintä
  • Anturit NC/NO-yhdistelmällä
  • Tunnistimen kytkentä, Kiinteällä kaapelilla 2 m
  • AS-i kytkentä, kytkentärasia M12, 4-napainen
  • Huomio: Ei saatavana!
  • Tulomoduuli varten 2 turvatuloa mekaanisille koskettimille
  • Muovikotelo
  • AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Integroitu AS-väyläliityntä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.10.2025 12.30