Tuotelehti
TV8S 521-11/11Z

TV8S 521-11/11Z

  • 2 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
  • 2 kytkintä yhdessä kotelossa
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Saranasta riippumaton asennus
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • monta asennustapaa
  • Kiskoasennus mahdollista urakiinnikkeillä
  • 2 -kanavainen, vaihtuva valvonta
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • yhteenliitettävä järjestelmä (hammastettu akseli)

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 9.1.2025 9.48