Tuotelehti
AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

  • Kuulapidin kaikkiin oviin, yksilöllisesti säädettävissä jopa 400 N
  • 3 kytkintä yhdessä kotelossa
  • Joustavat avaimet
  • parioville
  • 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
  • Metallikotelo
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Vankka rakenne
  • Pitkä käyttöikä
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ruuviliitäntä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 30.9.2025 12.08