Tuotelehti
Z3K 236-11Z-M20

Z3K 236-11Z-M20

  • Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.1.2025 13.22