Tuotelehti
CSS 8-16-2P-E-LST

CSS 8-16-2P-E-LST

  • Pistokeliitin M12, 4-napainen
  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: RSS16)
  • Muovikotelo
  • Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • versetzt anfahrbar
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • Ennakkovaroitus työskenneltäessä lähellä anturin hystereesialueen rajaa
  • Itsevalvova 16 anturin sarjakytkentä
  • 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.9.2025 11.52