Tuotelehti
T3K 235-11ZUE

T3K 235-11ZUE

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.1.2025 15.51