Tuotelehti
T4V7H 336-11ZUE

T4V7H 336-11ZUE

  • kapea rakenne
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Vain asemointitehtäviin
  • EN 50041 rakenne
  • Muovikotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.10.2025 18.56