Tuotelehti
T4C 235-11Z-M20

T4C 235-11Z-M20

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.9.2025 7.37