Tuotelehti
AZ 3350-03ZK-U90

AZ 3350-03ZK-U90

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Ohjainpää 90° käännettynä
  • Metallikotelo
  • Ovikahva, 2-asentoinen
  • Pitkä käyttöikä
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.10.2025 7.34