Tuotelehti
MR 441-11Y-A-T-M20-2037

MR 441-11Y-A-T-M20-2037

  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Vastakappaletta voidaan säätää 90°
  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.2.2025 18.05