Tuotelehti
SLC440AS-ER-0250-30

SLC440AS-ER-0250-30

  • Erottelukyky 30 mm
  • Tunnistusetäisyys 0,3 m … 10 m
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Turva-alueen korkeus 170 mm - 1770 mm
  • Parametroitavat ohitustoiminnot
  • Tilavalon integroitu

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 2.10.2025 20.05