Tuotelehti
EX-ZS 335-11Z-3G/D

EX-ZS 335-11Z-3G/D

  • Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.12.2024 5.20