Tuotelehti
SLG 220-E/R0800-03-69-RFH

SLG 220-E/R0800-03-69-RFH

  • Suojausluokka IP 69K
  • Suojausluokka IP65
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
  • 2-, 3- oder 4 -säteinen
  • Tunnistusetäisyys alkaen 0,3 m … 30 m

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.9.2025 21.37