Tuotelehti
SEPG05.3.4.0.22/95

SEPG05.3.4.0.22/95

  • Hätäpysäytyspainike metalli Ø 38,5 mm
  • 2 mustaa toimintapainiketta Ø 55 mm mm in Metallimuotoilu
  • kevytmetalliseosvalu
  • 2 osainen kotelo
  • Pysty- ja seinäasennus mahdollisia
  • Ergonominen käyttö
  • Riviliittimet ja rele voidaan asentaa sisäpuolelle.
  • Paneeli 8 painikkeelle ja merkkilampulle
  • Kannen alle poratut reiät ja keskusreikä Ø = 22,3mm

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.3.2025 3.30