Tuotelehti
EX-AZ 335-12ZRK-3D

EX-AZ 335-12ZRK-3D

  • Metallikotelo
  • 3 Koskettimet
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Voidaan asentaa sileille pinoille
  • Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.3.2025 13.35