Tuotelehti
PS116-Z11-LR200-H200

PS116-Z11-LR200-H200

  • Kiinteällä kaapelilla oikea, 2 m
  • Momenttikosketin 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 1 Avautuva (NC)
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.12.2024 4.53