Tuotelehti
TJ 452-20Y

TJ 452-20Y

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.10.2025 7.06