Tuotelehti
AZ201-I1-ST-T-AS

AZ201-I1-ST-T-AS

  • Avainkytkimet
  • Muovikotelo
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • Älykäs diagnosointi
  • Ovitunnistimella T
  • Suojausluokka IP67

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.12.2024 12.42