Tuotelehti
AZM201BZ-ST-T-AS-A-P

AZM201BZ-ST-T-AS-A-P

  • Muovikotelo
  • Korkea pitovoima 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
  • Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.11.2024 21.33