Tuotelehti
AZM 161CC-12/03RI-024-B1

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Jousiliitin
  • Käsinvapautus sivulta
  • Kompakti muoto
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • suojaeristys
  • Korkea pitovoima
  • Pitkä käyttöikä
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Sopii erityisesti liukuoviin

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.6.2025 13.34