Tuotelehti
AST02 ST-AS6

AST02 ST-AS6

  • Tulomoduuli, jossa M12pistokeliitintä
  • Anturit NC/NC-yhdistelmällä
  • AS-i kytkentä, Liitin M12, 6-napainen
  • Tunnistimen kytkentä, Kiinteällä kaapelilla 2 m
  • Solenoidin syöttö 24 VDC (Aux)
  • Solenoidin ohjaus AS-liitynnän läpi
  • Huomio: Ei saatavana!
  • Tulomoduuli varten 2 turvatuloa mekaanisille koskettimille
  • Muovikotelo
  • AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Integroitu AS-väyläliityntä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.4.2025 3.40