Tuotelehti
Z1R 235-11Z-1810

Z1R 235-11Z-1810

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.10.2024 9.27