Tuotelehti
AZM400Z-ST2-2P2P-T-E

AZM400Z-ST2-2P2P-T-E

  • Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
  • 2 Pistokeliitin M12, #1#- ja #2#-napainen
  • Lukituksen valvonta
  • 2
  • Hätäavaus
  • Sähköinen käsinpalautus ulkoisella jännitteellä (Aux)
  • Kaksiasentoinen, moottorikäyttöinen järjestelmä
  • Sulkuvoima 10.000 N
  • Poikittaisen voiman esto 300 N saakka
  • PL e / kat. 4 / SIL 3 lukitus- ja pitotoimintoa varten
  • Pitotoiminnon kaksikanavainen ohjaus
  • Käyttö P/P- ja P/N-kytkevillä lähtöillä
  • Suuri avaimen välys

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.1.2025 7.06