Tuotelehti
EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Sisältää Ex-hyväksytyn ruuvattavan kaapelitiivisteholkin ja ruuvattavan sulkutulpan
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Vain asemointitehtäviin

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 23.3.2025 14.11