Tuotelehti
Z1R 236-02Z-2270-8

Z1R 236-02Z-2270-8

  • Muovikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • suojaeristys
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.9.2025 16.49