Tuotelehti
AZ 16 ZVK-M16-1637

AZ 16 ZVK-M16-1637

  • 3 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
  • LED-malli saatavana
  • Suuri liitinkotelo
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Moninkertainen koodaus
  • Pitkä käyttöikä
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Ei reagoi likaan
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.10.2025 10.25