Tuotelehti
T3K 336-11Z-U90

T3K 336-11Z-U90

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Ohjainpää 90° käännettynä
  • EN 50041 rakenne
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.9.2025 18.54