Tuotelehti
EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

EX-T4V7H 335-11ZUE-3G/D

  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Vain asemointitehtäviin
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.2.2025 1.55