Tuotelehti
EX-AZM 170-02ZRKA-P-3GD

EX-AZM 170-02ZRKA-P-3GD

  • IDC-liitäntätapa
  • Käsinvapautus
  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Muovikotelo
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Korkea pitovoima
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 25.2.2025 7.12