Tuotelehti
T2L 035-20Z

T2L 035-20Z

  • Metallikotelo
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (peruskomponentti)
  • kuulalaakeroitu akseli
  • 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Suojausluokka IP67
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 26.9.2025 21.40