Tuotelehti
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D

  • EX-vyöhyke 22
  • Metallikotelo
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Ovikahva, 2-asentoinen
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Keskityslaite saatavana
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • SZ 415 -lukituslevy tahattoman sulkeutumisen estämiseen

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.3.2025 20.57