Tuotelehti
T2K 016-12Y

T2K 016-12Y

  • 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 3 Koskettimet
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Ohjainpään vapaa liike toiselta sivulta

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.3.2025 18.50