Tuotelehti
AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

  • Pistokeliitin M12, 4-napainen
  • Liitinten A- ja B-koodaus
  • Käsinvapautus sivulta
  • suojaeristys
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakti muoto
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Pitkä käyttöikä
  • Korkea pitovoima

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.1.2025 17.46