Tuotelehti
AZ 355-02ZK-M20

AZ 355-02ZK-M20

  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • Moninkertainen koodaus
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • Voidaan asentaa sileille pinoille
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.10.2025 12.47