Tuotelehti
TV10S 355-11Z

TV10S 355-11Z

  • 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • LED-malli saatavana
  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 24.1.2025 17.34