Tuotelehti
AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Ruuviliitäntä
  • Käsinvapautus, sivulla
  • Vasenkätinen malli
  • Kompakti muoto
  • Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • yksilöllinen koodaus
  • Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • suojaeristys
  • Korkea pitovoima
  • Pitkä käyttöikä
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.9.2025 3.21