Tuotelehti
TV9H 017-13Y

TV9H 017-13Y

  • 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Teräspuikko

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.2.2025 3.18