Tuotelehti
BNS-B20-12ZG-ST-L

BNS-B20-12ZG-ST-L

  • Liitin M12 x 1, 8-napainen
  • Muovikotelo
  • Kosketukseton turvakytkin
  • Ei työnny oviaukkoon
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Korvaa ovikahvan ja turvakytkimen, muita ovitarvikkeita ei tarvita
  • Nykyaikainen, symmetrinen muotoilu
  • Manipuloinnin esto integroidun koodatun turva-anturin ansiosta
  • Ergonominen käyttö
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • Ei esiinpistävää avainta
  • Helppo asennus / 4 Ruuvit

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.12.2024 20.11