Tuotelehti
SEPLC05.2.4.0.22/95

SEPLC05.2.4.0.22/95

  • Hätäpysäytyspainike metalli Ø 38,5 mm
  • 2 mustaa toimintapainiketta Ø 55 mm mm in Metallimuotoilu
  • Huomio: Saatavana 2015.12.31 asti (korvaava tuote: -)
  • Alumiinikotelo
  • Paneeli ohjauspainikkeille ja merkkilampuille
  • irrotettava alumiinilevy L x K = 230 x 150 mm

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.9.2025 21.44