Tuotelehti
AZM 200 BZ ST-T-AS AP

AZM 200 BZ ST-T-AS AP

  • Solenoidin syöttö 24 VDC (Aux)
  • Yhdistetty kielen ja solenoidin valvonta
  • Turvasolenoidilukot
  • Muovikotelo
  • Korkea pitovoima 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • suojaeristys
  • Pitkä käyttöikä
  • Integroitu AS-väyläliityntä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 30.3.2025 23.54