Tuotelehti
TESZ1110/S

TESZ1110/S

  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 6.3.2025 12.12