Tuotelehti
AZM 161CC-12/03RKA-024

AZM 161CC-12/03RKA-024

  • Suuri liitinkotelo
  • Käsinvapautus
  • Kaapeliläpivientejä 4 M 16 x 1.5
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Koskettimet
  • Pitkä käyttöikä

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.9.2025 15.11